text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

1.4301 Nemesacél

A korrózióálló, ausztenites króm-nikkel acélok standard anyaga - "A klasszikus V2A" (1.4301)

      

Rövid megjelölésX5CrNi18-10
US-szabvány (AISI)304
Összetétel
Ötvözőelemek [%]
C: 0 - 0,07
Cr: 17,50 - 19,50
Mn: 0 - 2,00
N: 0 - 0,10
Ni: 8,00 - 10,50
P: 0 - 0,045
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 1,00
Maradék: Fe
NemesacélfajtákA2
Sűrűség [g/cm³]7,9
Nikkelmigráció
[µg/(cm² x hét)] mesterséges verejtékben (pH4,5)
<0,05

Folyáshatár
Rp0,2 [N/mm²]

≥190
Szakítószilárdság
Rm [N/mm²]
500-700
Korrózióállóság

Jó

Ellenálló természetes környezeti körülmények és alacsony klór- és sókoncentrációk mellett

Oldó hőkezeléssel a kristályközi korrózióval szemben ellenálló

Forgácsolhatóságközepes
Hegeszthetőségnagyon jó
Egyéb tulajdonságok

Ausztenites, nem mágneses, jól nyújtható szövetszerkezet

Mechanikusan fényesre polírozható

Elektropolírozhatóság: nagyon jó

Alkalmazható -50 - 600°C között

Fő alkalmazások

Az 1.4301 acél a nemesacél piacának kb. 33%-át teszi ki, ezzel a leggyakrabban használt anyag a mérsékelt igénybevételnek kitett alkatrészeknél

Iparágak

Élelmiszeripars

Kőolajipar

Tartálygyártás

Építészet és építőipar

Autóipar

Ékszeripar

       

Érdeklődik az 1.4301-ből készült termék iránt? Elkötelezett csapatunk bármikor készen áll, hogy válaszoljon kérdéseire és segítsen problémái megoldásában, valamint a megfelelő termékek kiválasztásában. Szeretne egy áttekintést nemesacél anyagainkról?